|
|
|
VW3S3101
fan kit - for stepper drive SD3 - 24 V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Ventilátor készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szellőző készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Hűtési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Létetőhajtás SD3
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Betáplálási feszültség típus
|
DC
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
SD328.U25
SD326.U25
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
127,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
18,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|