|
|
|
VW3S5102R200
power cable 4x1.5mm² - between stepper drive SD3 and 3-phase motor- shielded-20m
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Betápkábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
SD3 léptető meghajtás és háromfázisú léptetőmotor között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Kábelhossz
|
20 m
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelösszetétel
|
4 x 1,5 mm²
|
Villamos csatlakozás
|
Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval (motor vége)
Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval (SD3)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,0 cm
|
1.csomag hossza
|
50,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|