|
|
|
VW3S8101R30
Lexium kiegészítő, ENCODER KÁBEL 3M
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Enkóder visszavezető kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
SD3 léptető meghajtás és BRS3 léptetőmotor között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
BRS3
SD3
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 12-pólusú kódolódugó (BRS3)
1 csatlakozó (XBE) 12-pólusú Molex csatlakozódugó (SD3)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
32,0 cm
|
1. csomag súlya
|
398,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
8,913 kg
|
3.csomag magassága
|
73,5 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|