|
|
|
VW3S8201R50
cable for pulse/direction signal - 5 V - shielded - 5 m
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábel impulzus/irány jelhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
SD326 léptető meghajtás és külső impulzusgenerátor között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Kábel típusa
|
Árnyokolt kábel
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
SD326
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
5 V
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 24-pólusú Molex (SD326)
Kábelvég lezáratlan (külső impulzusgenerátor)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
464,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
40,84 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|