Vissza
Fedezze fel a VW3S8208R30
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
VW3S8208R30
cable for pulse/direction signal - 5 V - 3 m
Letöltés VW3S8208R30 termékadatlap
T0DAY
MÁJ. 18, 2024
End of Commercialization
MÁRC. 31, 2023
End of Standard Services
MÁRC. 31, 2028
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
Kábel impulzus/irány jelhez
Tartozék / különálló alkatrész típusa
Csatlakozókábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
SD326 léptető meghajtás és TLM2 mozgásvezérlő között
Termékcsalád kompatibilitása
Lexium SD3
Kábelhossz
3 m
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
SD326
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
5 V
Villamos csatlakozás
1 csatlakozó (XBE) 24-pólusú Molex (SD326)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 15 (TLM2)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
3 cm
1. csomag szélessége
40 cm
1.csomag hossza
30 cm
1. csomag súlya
1 kg
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
18 months