Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozóblokk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV32 -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -1,1 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -1,5 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -0,37 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -0,55 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -0,75 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -1,1 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -1,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -2,2 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -3 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV32 -4 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,1 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,5 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,37 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,55 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,1 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -2,2 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -3 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -4 kW, 380...500 V, három fázis
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
282,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
26,920 kg
|
|