Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VZ14 |
Schneider-Electric
 
VZ14 picture- web-product-data-sheet
VZ14
Földkapocs 12-40A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve VZN
Termék vagy alkatrész típusa További földelő blokk
Teljesítmény szint Nagy teljesítményű
Érintkezők típusa és összetétele Nincs
Termék kompatibilitása V0
V02
V2
V01
V1
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Bal
Jobb
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 40 A
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Magasság 74 mm
Szélesség 16 mm
Mélység 35 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
CSA-Ex
UKR
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (5 Gn, 5...110 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 3,7 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 44,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 69
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,376 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months