|
|
|
VZ1L007UM50
Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó, 5 mH, 7A, 1 fázis, ATV320 (1f 550-750W) és Lexium hajtásokhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonaljelfogó
|
Termékkompatibilitás
|
ATV312H055M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H075M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31C055M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31C075M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32H055M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32H075M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM05D10F1 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM05D10M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM32.U45M2 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 200...240 V - egyfázisú - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 200...240 V - egyfázisú - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
|
Number of phases
|
Egyfázisú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Altivar 32
Altivar 31C
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar Machine ATV320
Lexium 15
Altivar 38
|
Készülék alkalmazás
|
Áramharmonikusok csökkentése
|
Induktancia érték
|
5 mH
|
[In] névleges áramerősség
|
7 A
|
Termikus veszteségek
|
20 W
|
Kiegészítő jellemzők
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Nettó súly
|
0,88 kg
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
95 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60077-1
VDE 0170
EN 50178
|
IP védettségi szint
|
Fojtó: IP04
Sorkapocs: IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
933,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
51,388 kg