|
|
|
VZ1L070U350T
Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó, 0,35mH, 70A, 1f, ATS48 lágyindítóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonaljelfogó
|
Induktancia érték
|
0,35 mH
|
[In] névleges áram
|
70 A
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar
|
Termék kompatibilitása
|
ATS48D47.
ATS48D62.
|
Nettó súly
|
8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
9,120 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
182,558 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|