|
|
|
VZ3V1211
Ventilátor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61/71
Altivar 212
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szellőző készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Hűtési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Nettó súly
|
0,69 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Ventilátor
Tartószerkezet
Használati utasítás
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV610
Frekvenciaváltó ATV71
Frekvenciaváltó ATV310
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,200 cm
|
1.csomag hossza
|
29,600 cm
|
1. csomag súlya
|
688,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
23,545 kg
|
|
|