|
|
|
VZN05
Segédérintkező, késleltetett záró, 12-20A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VZN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Teljesítmény szint
|
Szabvány
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Érintkező működtetés
|
Késleltetett zárás
|
Termék kompatibilitása
|
VN20
VN12
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Szerelési hely
|
Bal
Jobb
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys VARIO VCFX szakaszolókapcsoló
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
4 A
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus DC-12
50000 ciklus AC-21
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm² - kábel merevsége: tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
45,5 mm
|
Szélesség
|
12 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
23 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,537 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|