|
|
|
WDE001116
PRIMA Egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényes 10A, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range name
|
Prima
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógombos reteszelés
|
Delivery form
|
Komplett termék
|
Function
|
Egypólusú nyomó
|
Cover plate color
|
Bézs
|
Jelölés
|
Lámpajel
|
Kind of terminals
|
Kiemelőkarok
|
Kiegészítő jellemzők
Installation
|
Falon kívüli
|
Fényjelzés
|
Helyzetjelző lámpa
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Terminal capacity
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Wire structure
|
Merev
Rugalmas
|
Vezetékhosszúság
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA (polyamide) 6 GF20 FR
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Magasság
|
61 mm
|
Szélesség
|
61 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,059 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
71,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|