|
|
|
XA2ES422
Harmony Easy Series Ø22 Komplett vészgomb Ø30 fej, fekete, 1NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 08, 2023
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett ellenőrzőlámpa
|
Készülék rövid neve
|
XA2
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Készülékbeépítzés
|
Rögzítőfurat - átmérő: 22 mm
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Forgatásra kioldó
|
Újrabeállítás
|
Fordításra kioldó
|
Kezelőprofil
|
Fekete Ø 30 gombafejű
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm²
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm²
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) -24 V
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Mélység
|
73,7 mm
|
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Kezelő típusa
|
Forgatásra kioldó
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 55011
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Szabványok
|
GB 14048.3
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.5
MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
71 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4 cm
|
2. csomag szélessége
|
22 cm
|
2. csomag hossza
|
30 cm
|
2. csomag súlya
|
355 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,2 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|