|
|
|
XA2EW31M1
Harmony Easy Series Ø22 Világító nyomógomb, fehér, 220…230V AC, 1NO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XA2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett világító választókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XA2
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rögzítő központ
|
>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1…5 mm
|
Rögzítési mód
|
Rögzítőanya fej alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (±10%)
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
Kezelőprofil
|
Fehér süllyesztett
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Mechanikai tartósság
|
1500000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 1 x 0,75...1 x 1,5 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,27 A -250 V, DC-14, Q600
3 A -240 V, AC-15: B300, A600
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
500000 ciklus, DC-14, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
LED
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
176…242 V AC
|
Áramfelvétel
|
< 20 mA
|
Élettartam
|
10000 óra
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
42 mm
|
Mélység
|
79,5 mm
|
Nettó súly
|
0,064 kg
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fehér
|
Kezelő típusa
|
Rugós
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...230 V
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 55011
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
IK védettségi szint
|
IK03 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
GB 14048.3
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
62,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,599 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1120
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
81,584 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|