Schneider-Electric
 
XAPD3206 picture- web-product-data-sheet
XAPD3206
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, szürke, M25, 22 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPE
Termék rendeltetési helye Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete 80 x 175 mm
Használható mélység 49 mm
Kivágások száma 6 kivágás
Tokozat alapszíne Szürke (RAL 7035)
Fedél színe Szürke (RAL 7035)
Anyag Nyomásos cinköntvény
Minimális rendelési mennyiég 1
IP védettségi szint IP65 megfelel EN/IEC 60536
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 2
Sorok száma 3
Kivágási méretek Ø 22 mm
Vezérlőállomás típusa Fém
Kábelbemenet 2 x kábelcsatorna megfelel ISO
Menet típusa M25 x 1.5
CAD teljes szélesség 80 mm
CAD teljes magasság 175 mm
CAD teljes mélység 51,5 mm
Nettó súly 0,87 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IK védettségi szint IK07 megfelel IEC 62262
Ellenállás vegyszerekkel szemben Special treatment can be obtained on request
Terméktanúsítványok EAC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 18,500 cm
1. csomag súlya 970,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,064 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 105,024 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre