Schneider-Electric
 
XAPG2203 picture- web-product-data-sheet
XAPG2203
Harmony Üres fém doboz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPG
Termék rendeltetési helye Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete 80 x 130 mm
Használható mélység 49 mm
Kivágások száma 3 kivágás
Tokozat alapszíne Szürke (RAL 7035)
Fedél színe Szürke (RAL 7035)
Anyag Cink-krómozott acél
Termék szerelése Süllyesztett
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP659 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 1
Kábelbemenet 14 mm 1 furat vakdugóval tömszelence számára
14 mm 1 furat vakdugó nélkül tömszelence számára
Nettó súly 0,605 kg
Kompatibilitási kód XAPG
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 30 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 605 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months