Schneider-Electric
 
XAPK1501 picture- web-product-data-sheet
XAPK1501
Harmony XAP, XB2 SL üres, cink ötvözet tokozat, sárga, M20, 22 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa Diffúzor
Készülék rövid neve XAPM
Termék rendeltetési helye Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete 80 x 80 mm
Használható mélység 74,5 mm
Kivágások száma 1 furat
Tokozat alapszíne Yellow (RAL 1012)
Fedél színe Sárga (RAL 1012)
Anyag Nyomásos cinköntvény
Minimális rendelési mennyiég 1
IP védettségi szint IP65 megfelel EN/IEC 60536
IP669 megfelel EN/IEC 60536
IP69K megfelel EN/IEC 60536
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma 1
Sorok száma 1
Kivágási méretek Ø 22 mm
Vezérlőállomás típusa Fém
Kábelbemenet 2 x kábelcsatorna megfelel ISO
Menet típusa M20 x 1,5
CAD teljes szélesség 80 mm
CAD teljes magasság 80 mm
CAD teljes mélység 77 mm
Nettó súly 0,605 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
Védelmi fok UL type 4 megfelel UL 512
UL type 4X megfelel UL 512
IK védettségi szint IK07 megfelel IEC 62262
Ellenállás vegyszerekkel szemben Special treatment can be obtained on request
Terméktanúsítványok UL-Aex
cULus 508
EAC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,700 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 600,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,515 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre