|
|
|
XAPM4504
öntvény tokozat - XAPM - cink ötvözet - 4 furattal
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
End of Standard Services JÚL. 28, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPM
|
Kivágások száma
|
4 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Kék
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
23 cm
|
1.csomag hossza
|
8,8 cm
|
1. csomag súlya
|
1,556 kg