|
|
|
XAPM5508H29
tokozat - XAP-M - aluminium ötvözet - 8 furattal
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPM
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
85 x 310 mm
|
Használható mélység
|
74,5 mm
|
Kivágások száma
|
8 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Kék
|
Fedél színe
|
Kék
|
Anyag
|
Alumínium ötvözet
|
Kábelbemenet
|
1 furat vakdugó nélkül ISO 429248 tömszelence számára, szorító kapacitás: 32 mm
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
1
|
Nettó súly
|
0,81 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|