|
|
|
XAPM5512
Harmony Fém nyomógomb tokozat
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAPS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diffúzor
|
Készülék rövid neve
|
XAPM
|
Termék rendeltetési helye
|
Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
|
Termék homloklap mérete
|
85 x 310 mm
|
Használható mélység
|
74,5 mm
|
Kivágások száma
|
12 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Kék
|
Fedél színe
|
Kék
|
Anyag
|
Alumínium ötvözet
|
Kábelbemenet
|
1 furat vakdugó nélkül tömszelence számára, szorító kapacitás: 24 mm
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Függőleges sorok száma
|
2
|
Nettó súly
|
0,79 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
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
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,2 cm
|
1.csomag hossza
|
31,6 cm
|
1. csomag súlya
|
925 g