|
|
|
XB4FK134G5
Harmony panelbe süllyesztett komplett fém világító választókapcsoló, Ø30, 3 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító USB kapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
XB4R
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Fej típusa
|
Süllyesztett
|
Szerelési átmérő
|
30,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Vörös szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
3 állás, +/- 45°
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
|
Fényforrás
|
Universal LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...120 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
53 mm
|
Szélesség
|
36,6 mm
|
Mélység
|
69,5 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Nettó súly
|
0,151 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Készülékbeépítzés
|
Beépített - átmérő: 30,75 mm +/- 0,25 ms
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal ajánlott nyomaték: 0,8 N.m (1.7 lb.in)
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Üzemi nyomaték
|
0,14 N.m NO változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN 60947-5-4
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -17 V és 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
100…132 V AC
|
Áramfelvétel
|
14 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228
Type 4 megfelel UL 512
Type 13 megfelel UL 512
Type 4X megfelel UL 512
2 megfelel UL 512
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
IEC 60947-1
JIS C 4520
CE
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed
CSA-Ex
CCC
EAC
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
3,5 mm (f= 2…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
151,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|