Schneider-Electric
 
XB5AD912R470KC1 picture- web-product-data-sheet
XB5AD912R470KC1
Harmony műanyag komplett potencióméter és fej, Ø22, 470kOhm, fehér körgyűrű
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Potentiométer
Készülék rövid neve XB5DD
Fej típusa Szabványos
Készülék bemutatása Komplett termék
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fehér színezett műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Termék kompatibilitása Ø 6 mm-es kar
Minimális rendelési mennyiég 1
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 42 mm
CAD teljes mélység 82 mm
Nettó súly 0,048 kg
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL listed
BV
Jelzőegység fej Kerek
Kezelőprofil Bordázott gomb, -val, -vel (fehér)
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 30 V AC
<= 42 V DC
Névleges teljesítmény [W] 0,26 W -70 °C
Belső átalakító ellenállás pontosság +-10%
Potenciométer jellemzo adatai Lineáris
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Ohmos érték 470000 Ohm
Anyag Króm vanádium acél
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fő csoport Potenciométer
Termékcsoport Potenciométer recézett fejű
Jelzés szÍne Fehér