Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XB5AV66 |
Schneider-Electric
 
XB5AV66 picture- web-product-data-sheet
XB5AV66
kék jelzőlámpa Ø22 egyszerű búra BA9-cel 250V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőfény
Készülék rövid neve XB5DD
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Kék
Kezelő kiegészítő információ Sima búrákkal
Fényforrás Izzólámpát nem tartalmaz
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Közvetlenül <2,4 W
Fényforrás színe Kék
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
Magasság 42 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 55 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Nettó súly 0,037 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN 60947-2
Jelzés típusa Folyamatos
Készülék bemutatása Komplett termék
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…55 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK05 conforming to IEC 50102
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 34 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c