|
|
|
XB5DD050
Harmony konfigurálható kijelző, 5,7", 2 analóg + 8 digitális érték + 1 bütykös kapcsoló kijelzés, 24 VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző szerelőállvány
|
Processzor neve
|
ARM9 CPU
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző mérete
|
5,7 inch
|
Megjelenítő típusa
|
QVGA TFT színes érintőképernyő kijelzőn történő konfiguráció
|
Kijelző színe
|
65536 szín
|
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Érintőkijelző
|
Analóg ohmos
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra LED háttérvilágítás -25 °C
|
Fényerő
|
16 szint
|
Bezel colour
|
Sötétszürke
|
Nyelv
|
Angol
Spanyol
Francia
Kínai (egyszerűsített)
Német
Portugál (brazil)
Olasz
Orosz
|
Kommunikációs protokoll
|
Modbus RTU és ASCII slave
Modbus TCP/IP, Modbus client application
|
Kapcsoló funkció
|
CAM switch: 5 outputs maximum 7 lépés
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Analóg érték kijelzés
Digitális kijelzés
Párhuzamosan köthető
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…28,8 V
|
Indítási áram
|
30 A
|
Teljesítmény W-ban
|
6,8 W
|
Processzor frekvencia
|
333 MHz
|
Integrált csatlakozás típusa
|
1 USB 2.0 type A - USB type A dugaszolóaljzat
COM1 soros vonal - RJ45 anya - RS485 (sebesség: <= 115,2 kbit/s)
Betáplálás - eltávolítható csavaros sorkapocs blokk
1 Ethernet TCP/IP - 1 RJ45 csatlakozó
USB 2.0 type micro B
|
Rögzítési mód
|
Ø 3.6 mm-es lyukak, szerelve rögzítés tartószerkezetre
|
Szekrény anyaga
|
PC/PBT
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti jellemző
|
Korrozív gázoktól mentes
|
Maximális nyomás
|
800...1114 hPa
|
Hűtés típusa
|
AN (természetes levegő)
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV (kisülési ellenállásokkal együtt)
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör)
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (differenciális módus)
EMC védelem - test level: 1 kV (árnyékolt kábel)
|
Grounding option
|
D type grounding
|
Magasság
|
129,4 mm
|
Szélesség
|
163 mm
|
Mélység
|
56,5 mm
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
7 ms
|
Szabványok
|
UL 508-CM
UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
EN 61131-2 1. szint
FCC A osztály 15225. rész
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
Marine GL Bridge
UL 1-es osztály 2-es alosztály
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…85 % kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
2
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap (beltéri használat)
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
1.csomag hossza
|
27 cm
|
1. csomag súlya
|
876 g