|
|
|
XB6DD225B
Harmony XB6 Ø16 komplett választókapcsoló, 2 állású, szögletes
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett háromfejű nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB6E
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
16 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Jelzőegység fej
|
Téglalap alakú
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fekete szabványos fogantyú
|
Kezelő helyzet információ
|
3 60°-os állás
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
24 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Nettó súly
|
0,024 kg
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A megszakító típus gG
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
|
Szabványok
|
JIS G 3141
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CCC
GOST
CSA-Ex
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
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
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,400 cm
|
1. csomag súlya
|
17,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,196 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|