|
|
|
XB6EAF4B2P
kerek piros világító nyomógomb Ø 16 - sülly. vissza. nyomással-24 V-2CO
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB7
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világító gombafejes nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XB7
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Szerelési átmérő
|
16 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Reteszelés
|
Kezelőprofil
|
Vörös süllyesztett
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Forrasztófülek
|
Érintkezők anyaga
|
Aranybevonatos ezüst
|
Fényforrás
|
Beépített LED
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen polarised
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(23-24-21-22)OF
(13-14-11-12)OF
|
Nettó súly
|
0,006 kg
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60536
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Jelölés
|
CE
|
Üzemelési erő
|
1,3 N C/O változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
250000 ciklus
|
Rövidzárlat-védelem
|
3 A megszakító típus gG
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
3 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
Elektromos élettartam
|
50000 ciklus, DC-12, 1 A -30 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
50000 ciklus, AC-12, 0,5 A -125 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
50000 ciklus, AC-12, 0,5 A -250 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Áramfelvétel
|
10 mA
|
Élettartam
|
50000 óra
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…55 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508-CM
JIS G 3141
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
cURus (873)
|
Rezgési ellenállás
|
2.3 gn (f= 5…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
<= 2 gn (f= 5…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
22 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
18,7 cm
|
1. csomag súlya
|
12 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|