Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XB6EDF1B1P |
Schneider-Electric
 
XB6EDF1B1P picture- web-product-data-sheet
XB6EDF1B1P
négyzetes fehér világító nyomógomb Ø16-sülly. vissza. nyomással-24 V-1CO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Világító gombafejes nyomógomb
Készülék rövid neve XB7
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 5
Jelzőegység fej Téglalap alakú
Kezelő típusa Reteszelés
Kezelőprofil Fehér süllyesztett
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Gyors működésű
Csatlakozás típusa Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Forrasztófülek
Érintkezők anyaga Aranybevonatos ezüst
Fényforrás Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen polarised
Kiegészítő jellemzők
Magasság 18 mm
Szélesség 24 mm
Mélység 40 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Nettó súly 0,006 kg
Túlfeszültségi kategória II conforming to IEC 60536
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Jelölés CE
Üzemelési erő 1,3 N C/O változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság 250000 ciklus
Rövidzárlat-védelem 3 A megszakító típus gG
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 3 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Elektromos élettartam 50000 ciklus, DC-12, 1 A -30 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
50000 ciklus, AC-12, 0,5 A -125 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
50000 ciklus, AC-12, 0,5 A -250 V megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés típusa Folyamatos
Áramfelvétel 10 mA
Élettartam 50000 óra
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
JIS G 3141
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
JIS C 852
Terméktanúsítványok cURus (873)
CCC
Rezgési ellenállás 2.3 gn (f= 5…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<= 2 gn (f= 5…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 22 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen