Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XB7NA85 |
Schneider-Electric
 
XB7NA85 picture- web-product-data-sheet
XB7NA85
visszatérő nyomógomb, sárga - NO+NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB7
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve XB7
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 10
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó felület)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Sárga süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO + 1 NC
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1.5 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Készülék bemutatása Monolitikus termék
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 51,5 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,021 kg
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm 300 ms megfelel IEC 60947-1
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt: 2…2,4 N.m
Érintkezők működése Lassan bontó
Pozitív nyitás NC kontaktussal megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő JIS No 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Rövidzárlat-védelem 4 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, DC-14, 0,3 A -24 Veff, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,03 A -230 V, működési sebesség <216000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 0,09 A -240 V, működési sebesség <108000 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) -185...265 V, 5 mA megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 61156-5
NEMA védettségi szint NEMA 12 megfelel UL 512
NEMA 3 megfelel UL 512
Szabványok UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok GOST
CCC
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 3 cm
1.csomag hossza 3 cm
1. csomag súlya 20 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen