|
|
|
XBCY7234
címke kézikapcsolóhoz 0-6 - 46 x 46 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 29, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furat szerelőfej króm bevonatos fém peremmel
|
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Termék kompatibilitása
|
KAXZ1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Jelölés
|
0...6, kapcsolási pozíciók: 0-45°-90°-135°-180°-225°-270° fehér fekete háttér
|
Címkeméretek
|
46 x 46 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,7 cm
|
1.csomag hossza
|
4,7 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g