|
|
|
XBH1AA0G4
Harmony XB5 műanyag digitális panelkijelző, Ø22, zöld, 4 digit, 4-20mA bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző szerelőállvány
|
Megjelenítő digitek
|
4 számjegy - 14 mm magasságban
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző típusa
|
7 szegmenses LED
|
Kijelző színe
|
Zöld
|
Display projection
|
-999...9999
|
Pontosság
|
A mérési tartomány +/- 0,15 %-a + 1 digit
|
Félvezetős kimenet típusa
|
2 x MOSFET
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
30 V DC elkülönítetlen
|
Diszkrét kimeneti áram
|
0.5 A
|
Fényerő
|
Fix
|
Analóg bemeneti tartomány
|
4...20 mA DC elkülönítetlen
|
Maximális feszültség drop
|
6 V
|
Hőmérsékletingadozás
|
50 ppm/°C
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 18)
|
Burkolat anyaga
|
Műanyag
|
Láng visszatartás
|
UL94-V1
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 Nm +/- 0.2 %
1,29 Nm +/- 100 %
|
Szélesség
|
51,5 mm
|
Magasság
|
29,5 mm
|
Mélység
|
78,2 mm
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Szabványok
|
IEC 61326-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
12,9 cm
|
1. csomag súlya
|
67,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
62
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,685 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|