Schneider-Electric
 
XBKT70000U00M picture- web-product-data-sheet
XBKT70000U00M
Összegző számláló, 7 digites, 24VDC, 20Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Zelio Logic
Termék vagy komponens típusa Üsszesítő számláló
Kijelző típusa Mechanikus
Méret 31 x 41,5 mm
Megjelenítő digitek 7 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency 20 Hz
Újrabeállítás Nélkül
Számláló kapacitása 0...9 999 999
Technológiai típusa Elektromechanikus
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen ±10%
Fogyasztás W-ban 1,5 W
Tartalék idő Állandó
Számláló üzemmód Hozzáadás
Bemeneti funkció Számlálás
Bemenet típusa Kontaktus
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Szerelési mód Süllyesztett szerelés
Szerelőtartó Panel szerelése
Csatlakozás típusa AMP kábelsaru (csatlakozó)
Magasság 31 mm
Súly 0,1 kg
Szélesség 41,5 mm
CAD teljes szélesség 42 mm
CAD teljes magasság 31 mm
CAD teljes mélység 75 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 50082-1
EN/IEC 50082-2
Termék minősítések CURus (873)
IP védettségi szint IP405 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 6 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 93,0 g
1. csomag magassága 4,3 cm
1. csomag szélessége 4,8 cm
1. csomag hosszúsága 9,2 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 24
2. csomag súlya 2,724 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months