|
|
|
XBKT80000U00M
Összegző számláló, 8 digites, 24VDC, 25Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Logic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üsszesítő számláló
|
Kijelző típusa
|
Mechanikus
|
Méret
|
50 x 60 mm
|
Megjelenítő digitek
|
8 számjegy - 4 mm magasságban
|
Maximum counting frequency
|
25 Hz
|
Újrabeállítás
|
Nélkül
|
Számláló kapacitása
|
0...9 999 999
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen ±10%
|
Teljesítmény W-ban
|
2,5 W
|
Tartalék idő
|
Állandó
|
Számláló üzemmód
|
Hozzáadás
|
Bemeneti funkció
|
Számlálás
|
Bemenet típusa
|
Kontaktus
|
Mechanikai tartósság
|
200000000 ciklus
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Panel szerelése
|
Csatlakozás típusa
|
AMP kábelsaru (csatlakozó)
|
Magasság
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Szélesség
|
60 mm
|
CAD teljes szélesség
|
60 mm
|
CAD teljes magasság
|
50 mm
|
CAD teljes mélység
|
94 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 50082-1
EN/IEC 50082-2
|
Terméktanúsítványok
|
cURus (873)
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 6 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,8 cm
|
1. csomag súlya
|
188 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|