|
|
|
XBTGH2460B
advanced hand-held panel-640 x 480 pixels VGA-5.7"-TFT LCD-24 V DC-w/o E-Stop
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBTGH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Továbbfejlesztett érintőképernyő panel
|
Kijelző típusa
|
Háttérmegvilágításúszínes TFT LCD
|
Kijelző színe
|
65536 szín
|
Kijelző felbontása
|
640 x 480 pixels VGA
|
Kijelző mérete
|
5,7 inch
|
Vezérlő típusa
|
1 kulcsos kapcsoló
1 kulcsos kapcsoló
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO esetén KNX bus
2 NO esetén ENC+5V_OUT kimenő jel
2 NC + 1 NO
|
Szoftver típus
|
Konfigurációs szoftver
|
Szoftver megnevezés
|
Vijeo Designer add-on
|
Operációs rendszer
|
Harmony
|
Processzor neve
|
CPU RISC
|
Processzor frekvencia
|
266 MHz
|
Memórialeírás
|
512 kB SRAM biztonsági adatmentés mellett lítium elem tartalék
32 MB villanó EPROM alkalmazás memória
|
Integrált csatlakozási típus
|
1A típusú USB master port (V1.1)
24-tűs gyorscsatlakozó csatlakozó COM1 soros vonal, kompatíbilis csatlakozódoboz
24-tűs gyorscsatlakozó csatlakozó Ethernet TCP/IP, kompatíbilis csatlakozódoboz
24-tűs gyorscsatlakozó csatlakozó betáplálás, kompatíbilis csatlakozódoboz
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV megfelel IEC 61000-4-3
|
Kiegészítő jellemzők
Érintésérzékenységi zóna
|
1024 x 1024
|
Érintőkijelző
|
Analóg
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra
|
Fényerő
|
16 szint érintőpanelen keresztül
|
Betűtípus
|
Japán (ANK, Kanji)
ASCII (európai karakterek)
Koreai
Kínai (egyszerűsített kínai)
Tajvani (hagyományos kínai)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…28,8 V
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC esetén KNX bus
30 V DC esetén ENC+5V_OUT kimenő jel
|
Le névleges üzemi áram
|
0,3 A esetén KNX bus
0,7 A esetén vezérlő bemenet
|
Indítási áram
|
60 A
|
Teljesítmény W-ban
|
16,7 W
|
Működtető billentyűk száma
|
1 LED-del
|
Statikus funkciókulcsok száma
|
11 címkékkel
|
Helyi jelzés
|
Nem működik: 1 LED (zöld/vörös)
|
Letölthető protokollok
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Modbus TCP/IP
Mitsubishi Melsec külső protokollok
Omron Sysmac külső protokollok
Rockwell Automation Allen-Bradley külső protokollok
Siemens Simatic külső protokollok
Schneider Electric Modicon Uni-TE
|
Valós idejű óra
|
Beépített
|
Adattároló berendezés
|
1 Compact Flash kártya >= 1 GB
|
Szekrény anyaga
|
PPT
|
Jelölés
|
CE
|
Szélesség
|
224 mm
|
Magasság
|
174 mm
|
Mélység
|
87,1 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
EN 61131-2 1. szint
FCC A osztály 15225. rész
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
3,5 mm állandó amplitúdó (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,800 cm
|
1.csomag hossza
|
30,700 cm
|
1. csomag súlya
|
1,742 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,373 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|