|
|
|
XBTN200
kis panel billntyűzettel - with alphanumeric screen - zöld - 5 V
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Magelis XBTOT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kisméretű gyűrűs kapcsok
|
Szoftver típus
|
Konfigurációs szoftver
|
Szoftver megnevezés
|
Vijeo Designer Opti
|
Operációs rendszer
|
Magelis
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző típusa
|
Nagy fényerejű, alfanumerikus háttérvilágított LCD
|
Kijelző színe
|
Zöld
|
Betűtípus
|
ASCII
Katakana (japán fonetikus karakterkészlet)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
IP67 bővítő modulok esetén tartalmazza
|
Kulcs száma
|
8
|
Rögzített kulcsok száma
|
4
|
Alakítható kulcsok száma
|
4
|
Oldalak száma
|
128 alkalmazásoldal
|
Memória típusa
|
Flash
|
Memóriakapacitás
|
512 kB
|
Integrált csatlakozási típus
|
Soros vonal: RJ45 anya, aszinkron átviteli mód (RS232C/RS485)ponttól pontig topológia
|
Valós idejű óra
|
PLC valós idejű óra elérése
|
Termék szerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
3 szorítóval
|
Kijelző anyaga
|
Poliészter
|
Előlap anyaga
|
PPT
|
Biztonsági billentyűzet anyaga
|
Poliészter
|
Jelölés
|
CE
|
Szélesség
|
132 mm
|
Magasság
|
74 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Kivágási méretek
|
119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Környezet
Üzenetek megjelenítési kapacitása
|
2 sor, 20 karakter/sor
|
Letölthető protokollok
|
Uni-TE
Modbus
|
Szabványok
|
IEC 60068-2-27, Ea tesztek
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14
IEC 60068-2-6
|
Terméktanúsítványok
|
B
UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
CSA 1-es osztály 2-es alcsoport T4A
UL 1-es osztály 2 T4A alosztály
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…85 % kondenzáció nélkül
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap (szabadtéri használat)
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm (f = 2…8,45 Hz)
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 8,45…150 Hz)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,1 cm
|
1.csomag hossza
|
23,2 cm
|
1. csomag súlya
|
436,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|