|
|
|
XBTZ9018
Kábel, Magelis (SUB-D9) Twido soros porthoz (MiniDIN) 2.5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Uni-Telway/Modbus soros csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT2...
XBTGK....
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Twido programozható vezérlő
Modicon Quantum
Modicon TSX Micro automatizált platform
Harmony iDisplay
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég mini DIN, 8-tűs
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
113,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,360 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|