|
|
|
XBTZ968
Uni-Telway/Modbus soros csatl. - L = 2.5 m - 1 csatl. mini DIN+1 csatl. SUB-D 25
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 16, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Uni-Telway/Modbus soros csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTR411
XBTN410
XBTNU400
XBTN401
XBTR410
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon Quantum
Twido programozható vezérlő
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó mini DIN, 8-tűs
1 csatlakozódugó SUB-D 25
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,200 cm
|
1.csomag hossza
|
22,300 cm
|
1. csomag súlya
|
183,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,035 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|