|
|
|
XBTZ9782
Magelis HMI kiegészítő, RS485 Uni-Telway / soros Modbus kábel, 1x mini DIN 8 tűs / 1x RJ45, (Magelis-Premium/Twido), 10m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Uni-Telway/Modbus soros csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
Kisméretű érintőképernyős panel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTR400
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT2...
XBTN400
XBTN200
XBTGK....
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon Quantum
Modicon TSX Micro automatizált platform
Twido programozható vezérlő
Harmony STO & STU
Harmony iDisplay
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó mini DIN, 8-tűs
1 csatlakozódugó RJ45
|
Kommunikációs port protokoll
|
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Modbus 32-bites bővítmények
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
321,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,192 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|