Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZG60 |
Schneider-Electric
 
XBTZG60 picture- web-product-data-sheet
XBTZG60
Védőfólia XBTGT1xx5 Panel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Védőlemez
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Lehúzható védőlapok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Továbbfejlesztett panel
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGT1105
XBTGT1335
XBTGT1135
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 34,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,46 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen