|
|
|
XBTZG69
Védőfólia XBTGK5xxx-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védőlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Lehúzható védőlapok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Továbbfejlesztett panel
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGK5330
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
108,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,12 kg