|
|
|
XBTZG9292
Magelis HMI kiegészítő, RS232C MPI kábel, 2xSUB-D9, (Magelis-Siemens S7-400 / S7-300), 3m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Közvetlen csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT végpont közvetlen csatlakoztatása Siemens Simatic PLC
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTOT...
XBTGT2...
XBTGT4...
XBTGT7340
XBTGT5...
XBTGK....
XBTGT6...
XBTGTW...
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Siemens S7-400
Harmony iDisplay
Siemens S7-400
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég SUB-D 9
1 csatlakozódugó SUB-D 9
|
Kommunikációs port protokoll
|
MPI
|
Fizikai interfész
|
RS232C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,6 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
517,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|