|
|
|
XBTZG939
Magelis HMI kiegészítő, RS232C/RS485 kábel-adapter, SUB-D25 / RJ45, 0,2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Adapter XBT terminálhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kisméretű és továbbfejlesztett panel
|
Kábelhossz
|
0,2 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGK....
HMIGTO
XBTRT...
XBTGT....
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45 (kapocs oldal)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 (automatizálási termékoldal)
|
Fizikai interfész
|
RS232C/RS485
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
19,2 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,801 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|