Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZG949 |
Schneider-Electric
 
XBTZG949 picture- web-product-data-sheet
XBTZG949
Magelis HMI kiegészítő, RS422/RS485 univerzális kábel adapter, 1xSUB-D9 / csavaros sorkapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Illesztési tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Adapter
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése RS422/RS486 univerzális adapter
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGT2...
XBTOT...
XBTGT4...
XBTGT7340
XBTGK....
XBTGT6...
XBTGT5...
Termékcsalád kompatibilitása Harmony iDisplay
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9
1 csavaros sorkapocs
Fizikai interfész RS422
RS485
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 66,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,066 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen