|
|
|
XBTZG9721
Magelis HMI kiegészítő, PPI kábel, RS485, 1xRJ45 / 1xSUB-D9, (Magelis-Siemens Simatic S7 PLC)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Közvetlen csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT végpont közvetlen csatlakoztatása Siemens Simatic PLC
Kisméretű érintőképernyős panel
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT6...
XBTGT5...
XBTRT500
XBTRT511
XBTGK....
XBTGT4...
XBTGT1...
XBTGT7340
XBTGT2...
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iDisplay
Siemens S7-400
Siemens S7-300
Siemens S7-400
Harmony STO & STU
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó RJ45
1 csatlakozódugó SUB-D 9
|
Kommunikációs port protokoll
|
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
MPI
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
116 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,96 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|