Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZG9774 |
Schneider-Electric
 
XBTZG9774 picture- web-product-data-sheet
XBTZG9774
Magelis HMI kiegészítő, RS232C Q CPU SIO kábel, 1xSUB-D9 / mini-DIN, (Magelis-Mitsubishi Melsec PLC), 5m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Közvetlen csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely XBT végpont közvetlen csatlakozása Mitsubishi Melsec PLC-hez
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGT2...
XBTOT...
XBTGT5...
XBTGK....
XBTGT7340
XBTGTW...
XBTGT6...
XBTGT4...
Termékcsalád kompatibilitása Mitsubishi Q Link
Harmony iDisplay
Kábelhossz 5 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó mini DIN
1 csatlakozódugó SUB-D 9
Kommunikációs port protokoll Q Link (SIO)
Fizikai interfész RS232C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 307,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,654 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen