Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZG9778 |
Schneider-Electric
 
XBTZG9778 picture- web-product-data-sheet
XBTZG9778
Kábel Mitsubishi 2 port adapter
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kábel 2-portos adapterhez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Az XBT terminál kapcsolata XBTZGCOM1 adapteres Mitsubishi Melsec PLC egységgel
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGK....
XBTGT4...
XBTGT6...
XBTGT2...
XBTOT...
XBTGT5...
XBTGT7340
Termékcsalád kompatibilitása Mitsubishi FX széria
Mitsubishi Q CPU
Harmony iDisplay
Mitsubishi A Link
Kábelhossz 5 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9
Szabad végek
Kommunikációs port protokoll Q CPU (SIO)
A CPU (SIO)
FX (CPU)
Fizikai interfész RS422
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 378,0 g
Garancia
Garancia 18 months