|
|
|
XBTZGCCAN
CANopen master modul XBTGC-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Magelis XBT GC, GT/GK vezérlővel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen fő PCMCIA kártya
|
Termék kompatibilitása
|
XBTGC1100U
XBTGC1100T
XBTGC2120U
XBTGC2230T
XBTGC2120T
XBTGC2230U
|
Integrált csatlakozási típus
|
CANopen master busz dugó SUB-D 9, 2 sodrott árnyékolt érpár
|
Bus típus
|
CANopen megfelelőségi osztály: M10, profil: DR 303-1
CANopen megfelelőségi osztály: M10, profil: DS 301 V4.02
|
Csatornák száma
|
64 RPDO
64 TPDO
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC elkülönítetlen
|
Kiegészítő jellemzők
Átviteli ráta
|
100 kbit/s buszhosszúság esetén 500 m
1000 kbit/s buszhosszúság esetén 50 m
125 kbit/s buszhosszúság esetén 425 m
20 kbit/s buszhosszúság esetén 1000 m
250 kbit/s buszhosszúság esetén 250 m
50 kbit/s buszhosszúság esetén 800 m
500 kbit/s buszhosszúság esetén 125 m
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
2,4 W -5 V DC elkülönítetlen
|
Modulok száma alapvezérlőnként
|
1
|
Slavek száma
|
16
|
Betáplálás
|
Külső energiaellátás csatornacsoportonként
|
Jelölés
|
CE
|
LED állapota
|
1 LED esetén hiba
1 LED esetén tápfeszültség az I/O alap felől (PWR)
1 LED esetén RUN
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % kontaktuspaszta nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
219,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,327 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|