Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZGCLP1 |
Schneider-Electric
 
XBTZGCLP1 picture- web-product-data-sheet
XBTZGCLP1
USB fastening for advanced panel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Magelis XBTGH
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa USB rögzítés
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése USB rögzítés
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Továbbfejlesztett panel
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGT2.
XBTGT4.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 11,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,876 kg
Garancia
Garancia 18 months