|
|
|
XBTZGCLP2
USB fastening for advanced panel
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Magelis XBTGH
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
USB rögzítés
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
USB rögzítés
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
3,8”-os képernyő HMI vezérlő
Továbbfejlesztett panel
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT5.
XBTGT1.
XBTGT6.
XBTGC1.
XBTGT7.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,626 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|