|
|
|
XBTZGHCAP
Loopback plug for junction box - protection accessories
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Magelis XBTGH
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó védelem
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Toldó csatlakozó védelem
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Továbbfejlesztett panel
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGH2460
|
Nettó súly
|
0,03 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
44,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,826 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|