Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

XBTZGPWS1 |
Schneider-Electric
 
XBTZGPWS1 picture- web-product-data-sheet
XBTZGPWS1
Tápcsatlakozó XBTGT-hez, közepes
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Tápcsatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Betápcsatlakozó
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Továbbfejlesztett panel
3,5”-os kisméretű érintőképernyős panel
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGT2.
XBTGT4.
XBTGT1.
XBTGK2.
HMISTU
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 26,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen